Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roulette pivotante avec rappel de direction automatique Zeta reverse est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier forte charge et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, garantissant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polyamide forte charge avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un roulement à billes de précision pour un fonctionnement optimal. Avec un diamètre de roue de 125 mm et une hauteur hors tout de 164 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 700 kg à 4 km/h ou 560 kg à 6 km/h, et une charge statique maximale de 1400 kg. Elle est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale et aux équipements aéroportuaires, aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux équipements de transport.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
468STOP125P63
EAN
4031582398434
Numéro de matériau S4
990860852
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante avec rappel de direction automatique
Largeur totale
96 mm
Capacité de charge à 4 km/h
700 kg
Capacité de charge à 6 km/h
560 kg
Capacité de charge statique
1400 kg
Hauteur
164 mm
Plage de température (maximale)
80 °C
Plage de température (minimale)
-30 °C
Poids
2.87 kg
Nom du produit
Zeta reverse
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Platine rectangulaire
Diamètre des trous de la platine
11 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)
80 mm
Longueur des trous de la platine (minimum)
75 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
105 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)
75 mm
Longueur de la platine
137 mm
Largeur de la platine
105 mm
Chape
Couleur de la chape
Zingué bleu
Forme de la chape
Galbée, renforcée
Matériau de la chape
Acier renforcé
Pivot
Double rangée de billes, renforcée ou inoxydable
Diamètre du dôme
96 mm
Diamètre d'encombrement
235 mm
Déport
55 mm
Rayon d'encombrement
117.5 mm
Roue
Dureté du bandage (D)
75 Shore D
Corps de roue
Polyamide, forte charge
Bandage
Identique au corps de roue
Largeur du bandage
50 mm
Diamètre
125 mm
Largeur du corps de roue
50 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Axe
axe de roue boulonné
Roulement
Roulement à billes de précision
Couleur de la roue
Blanc naturel
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
Chape solide
Fabriqué en acier embouti, galvanisé
Roues à faible usure
Roues durables avec une usure extrêmement faible
Direction facile
Tête pivotante avec double roulement à billes
Entretien rapide
Roulements pivotants lubrifiés avec graisse longue durée et équipés d’un graisseur pour un entretien facile
Construction extra-robuste
Construction soudée en acier massif pour une capacité de charge maximale
Construction robuste
Boîtier en acier extra lourd pour une grande capacité de charge
Alignement automatique
Lorsqu’elle est soulevée, la roulette s’aligne automatiquement dans le sens du déplacement
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
Roulette pivotante 125 mm
Roulette pivotante 125 mm
Zeta
4680TOP125P63

La roulette pivotante Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un châssis en tôle d'acier forte charge avec roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable. La roue présente un corps en polyamide forte charge avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur roulement à billes de précision, pour un diamètre de 125 mm. Les dimensions totales atteignent une hauteur hors-tout de 164 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 700 kg à 4 km/h et 560 kg à 6 km/h, avec une charge statique maximale de 1400 kg. Elle est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux équipements de transport.

125 mm
164 mm
700 kg
125 mm
164 mm
700 kg
Variantes
Roulette pivotante à blocage total 125 mm
Roulette pivotante à blocage total 125 mm
Zeta
4687TOP125P63

La roulette pivotante à blocage total Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier forte charge avec roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable. La roue de 125 mm de diamètre est constituée d'un corps en polyamide forte charge avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur roulement à billes de précision. Avec une hauteur totale de 164 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 700 kg à 4 km/h et 560 kg à 6 km/h, ainsi qu'une charge statique maximale de 1400 kg. Elle est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux équipements de transport.

125 mm
164 mm
700 kg
125 mm
164 mm
700 kg
Variantes
Roulette fixe 125 mm
Roulette fixe 125 mm
Zeta
4688TOP125P63

La roulette fixe Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un corps de logement en acier renforcé, assurant une stabilité optimale dans les applications exigeantes. Le logement intègre un système de roulement à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, garantissant une performance fiable et durable. La roue présente un diamètre de 125 mm et est composée de polyamide à forte charge, offrant une résistance mécanique supérieure. Le roulement de la roue est un roulement à billes de précision, tandis que le matériau de la bande de roulement est identique au corps de roue, assurant une usure uniforme et une longévité accrue. Avec une hauteur totale de 164 mm, cette roulette offre une capacité de charge statique de 1400 kg. En charge dynamique, elle supporte 560 kg à 6 km/h ou 700 kg à 4 km/h, adaptant ses performances aux conditions d'utilisation. La roulette Zeta est spécialement conçue pour l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires, les constructeurs automobiles OEM, les chariots de production et de plateforme, ainsi que les équipements de transport, où fiabilité et performance sont essentielles.

125 mm
164 mm
700 kg
125 mm
164 mm
700 kg
Variantes
Roulette pivotante à blocage directionnel 125 mm
Roulette pivotante à blocage directionnel 125 mm
Zeta
4681TOP125P63

La roulette pivotante à blocage directionnel Zeta est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et polyvalente. Le châssis en tôle d'acier forte charge intègre un roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, garantissant une rotation fluide et durable. La roue de 125 mm de diamètre est constituée d'un corps en polyamide forte charge avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement optimal. Avec une hauteur totale de 164 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 700 kg à 4 km/h et 560 kg à 6 km/h, ainsi qu'une charge statique maximale de 1400 kg. Elle est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux équipements de transport.

125 mm
164 mm
700 kg
125 mm
164 mm
700 kg
Variantes
125 mm
125 mm
Zeta reverse
468BTOP125P63

La Zeta reverse est une roulette pivotante à blocage total et rappel de direction automatique équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier forte charge et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, garantissant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polyamide forte charge avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un roulement à billes de précision. Avec un diamètre de roue de 125 mm, l'ensemble atteint une hauteur totale de 164 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 700 kg à 4 km/h ou 560 kg à 6 km/h, et supporte une charge statique maximale de 1400 kg. Elle est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale et aux équipements aéroportuaires, aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux équipements de transport.

125 mm
164 mm
700 kg
125 mm
164 mm
700 kg