Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La Zeta reverse est une roulette pivotante avec rappel de direction automatique équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier forte charge et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, garantissant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polyamide forte charge avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse et offrant un diamètre de 125 mm. Les dimensions générales incluent une hauteur totale de 164 mm. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 1400 kg et des charges dynamiques de 700 kg à 4 km/h ou 560 kg à 6 km/h. Elle est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux équipements de transport.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
468STOO125P63 180°
EAN
4031582398151
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante avec rappel de direction automatique
Capacité de charge à 4 km/h
700 kg
Capacité de charge à 6 km/h
560 kg
Capacité de charge statique
1400 kg
Hauteur
164 mm
Plage de température (maximale)
80 °C
Plage de température (minimale)
-40 °C
Poids
2.99 kg
Nom du produit
Zeta reverse
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Platine rectangulaire
Diamètre des trous de la platine
11 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)
105 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
80 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)
75 mm
Longueur de la platine
137 mm
Largeur de la platine
105 mm
Chape
Couleur de la chape
Zingué bleu
Forme de la chape
Galbée, renforcée
Matériau de la chape
Acier renforcé
Pivot
Double rangée de billes, renforcée ou inoxydable
Diamètre d'encombrement
235 mm
Déport
55 mm
Rayon d'encombrement
117.5 mm
Roue
Dureté du bandage (A)
92 Shore A
Corps de roue
Polyamide, forte charge
Bandage
Identique au corps de roue
Largeur du bandage
40 mm
Diamètre
125 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Axe
axe de roue boulonné
Roulement
Moyeu lisse
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
Roues à faible usure
Roues durables avec une usure extrêmement faible
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
Alignement automatique
Lorsqu’elle est soulevée, la roulette s’aligne automatiquement dans le sens du déplacement
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

125 mm
Zeta
4681TOO125P63

La roulette pivotante à blocage directionnel Zeta est équipée d'une platine rectangulaire conçue pour une intégration optimale dans les systèmes de manutention exigeants. Le boîtier, fabriqué en acier renforcé, intègre un roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, garantissant une stabilité et une durabilité exceptionnelles dans les environnements difficiles. La roue présente un diamètre de 125 mm et est composée d'un corps en polyamide haute charge, offrant une résistance mécanique supérieure, tandis que la bande de roulement est identique au corps de roue pour assurer une usure homogène et une performance constante. Le moyeu lisse facilite la rotation fluide et réduit les frottements internes. Avec une hauteur totale de 164 mm, cette roulette offre des capacités de charge impressionnantes : une charge statique de 1400 kg et des charges dynamiques de 560 kg à 6 km/h ou 700 kg à 4 km/h, la rendant particulièrement adaptée aux applications exigeantes telles que l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires, les constructeurs automobiles OEM, les chariots de production et de plateforme, ainsi que les équipements de transport.

125 mm
164 mm
700 kg
125 mm
164 mm
700 kg
Variantes
125 mm
125 mm
Zeta reverse
468BTOO125P63 180°

La Zeta reverse est une roulette pivotante à blocage total et rappel de direction automatique équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le châssis est fabriqué en tôle d'acier forte charge avec un roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, garantissant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polyamide forte charge avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse, et affiche un diamètre de 125 mm. Les dimensions générales incluent une hauteur totale de 164 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 700 kg à 4 km/h et 560 kg à 6 km/h, avec une charge statique maximale de 1400 kg. Elle est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux équipements de transport.

125 mm
164 mm
700 kg
125 mm
164 mm
700 kg
Variantes
125 mm
125 mm
Zeta
4680TOO125P63

La roulette pivotante Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier forte charge avec roulement à pivot à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable. La roue présente un corps en polyamide forte charge avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse, pour un diamètre de 125 mm. La hauteur hors tout atteint 164 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 700 kg à 4 km/h et 560 kg à 6 km/h, avec une charge statique maximale de 1400 kg. Elle est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux équipements de transport.

125 mm
164 mm
700 kg
125 mm
164 mm
700 kg
Variantes
125 mm
125 mm
Zeta
4688TOO125P63

La roulette fixe Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en acier renforcé doté d'une double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, assurant une stabilité optimale et une durabilité exceptionnelle dans les environnements exigeants. La roue, d'un diamètre de 125 mm, est constituée de polyamide à forte charge avec un moyeu lisse et un matériau de bande de roulement identique au corps de roue, garantissant une usure uniforme et une performance fiable. Avec une hauteur globale de 164 mm, cette roulette offre des dimensions compactes tout en maintenant une capacité de charge statique de 1400 kg. En conditions dynamiques, elle supporte une charge de 560 kg à 6 km/h ou de 700 kg à 4 km/h, ce qui la rend particulièrement adaptée aux applications exigeantes. La roulette Zeta est spécialement conçue pour l'industrie aérospatiale et les équipements aéroportuaires, les constructeurs automobiles OEM, les chariots de production et de plateforme, ainsi que les équipements de transport, où la fiabilité et la performance sont essentielles.

125 mm
164 mm
700 kg
125 mm
164 mm
700 kg
Variantes
125 mm
125 mm
Zeta
4687TOO125P63

La roulette pivotante à blocage total Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier forte charge avec roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable. La roue de 125 mm de diamètre est constituée d'un corps en polyamide forte charge avec une bande de roulement identique au corps de roue et un moyeu lisse. La hauteur totale de l'ensemble atteint 164 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 700 kg à 4 km/h et 560 kg à 6 km/h, avec une charge statique maximale de 1400 kg. Elle est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux équipements de transport.

125 mm
164 mm
700 kg
125 mm
164 mm
700 kg