Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La Zeta reverse est une roulette pivotante à blocage total et rappel de direction automatique équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier en tôle d'acier forte charge intègre un roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, garantissant une rotation fluide et durable. La roue de 125 mm de diamètre se compose d'un corps en aluminium et d'une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé, montée sur roulement à billes de précision. Avec une hauteur totale de 164 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 300 kg à 4 km/h ou 240 kg à 6 km/h, et une charge statique maximale de 600 kg. Elle est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux équipements de transport.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
468BIFP125P63
EAN
4031582398120
Numéro de matériau S4
990860832
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante à blocage total et rappel de direction automatique
Largeur totale
96 mm
Capacité de charge à 4 km/h
300 kg
Capacité de charge à 6 km/h
240 kg
Capacité de charge statique
600 kg
Hauteur
164 mm
Plage de température (maximale)
85 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
3.26 kg
Nom du produit
Zeta reverse
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Platine rectangulaire
Diamètre des trous de la platine
11 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)
80 mm
Longueur des trous de la platine (minimum)
75 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
105 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)
75 mm
Longueur de la platine
137 mm
Largeur de la platine
105 mm
Chape
Couleur de la chape
Zingué bleu
Forme de la chape
Galbée, renforcée
Matériau de la chape
Acier renforcé
Pivot
Double rangée de billes, renforcée ou inoxydable
Diamètre du dôme
96 mm
Diamètre d'encombrement
235 mm
Déport
60 mm
Roue
Dureté du bandage (A)
67 Shore A
Corps de roue
Aluminium
Bandage
Caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé
Largeur du bandage
50 mm
Diamètre
125 mm
Largeur du corps de roue
50 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Axe
axe de roue boulonné
Roulement
Roulement à billes de précision
Couleur de la roue
Gris / non marquant
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
Alignement automatique
Lorsqu’elle est soulevée, la roulette s’aligne automatiquement dans le sens du déplacement
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
125 mm
125 mm
Zeta
4680IFP125P63

La roulette pivotante Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier forte charge avec roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable. La roue présente un corps en aluminium avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé, montée sur roulement à billes de précision. Le diamètre de roue est de 125 mm pour une hauteur hors tout de 164 mm. La capacité de charge dynamique atteint 300 kg à 4 km/h et 240 kg à 6 km/h, avec une charge statique maximale de 600 kg. Cette roulette trouve ses applications dans l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, chez les constructeurs automobiles OEM, sur les chariots de production et de plateforme, ainsi que pour les équipements de transport.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
Variantes
125 mm
125 mm
Zeta
4681IFP125P63

La roulette pivotante à blocage directionnel Zeta est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et polyvalente. Le boîtier en tôle d'acier forte charge intègre un roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, garantissant une rotation fluide et une durabilité exceptionnelle. La roue de 125 mm de diamètre présente un corps en aluminium associé à une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant et vulcanisé, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement silencieux. Avec une hauteur totale de 164 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 300 kg à 4 km/h ou 240 kg à 6 km/h, et une charge statique maximale de 600 kg. Elle convient parfaitement aux applications dans l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, chez les constructeurs automobiles OEM, pour les chariots de production et de plateforme, ainsi que les équipements de transport.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
Variantes
125 mm
125 mm
Zeta
4687IFP125P63

La roulette pivotante à blocage total Zeta est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et robuste. Le boîtier en tôle d'acier forte charge intègre un roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, garantissant une rotation fluide et durable. La roue de 125 mm de diamètre se compose d'un corps en aluminium et d'une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé, montée sur roulement à billes de précision. Avec une hauteur totale de 164 mm, cette roulette offre une capacité de charge statique de 600 kg et une charge dynamique de 300 kg à 4 km/h ou 240 kg à 6 km/h. Elle est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux équipements de transport.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
Variantes
125 mm
125 mm
Zeta
4688IFP125P63

La roulette fixe Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en acier renforcé doté d'une double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, assurant une stabilité et une durabilité exceptionnelles. La roue, d'un diamètre de 125 mm, est constituée d'un corps en aluminium et d'une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé, reposant sur un roulement à billes de précision qui garantit une rotation fluide et fiable. La hauteur totale de la roulette atteint 164 mm, offrant une intégration optimale dans les systèmes de mobilité industrielle. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 600 kg, tandis que sa capacité dynamique varie selon la vitesse de déplacement : 240 kg à 6 km/h et 300 kg à 4 km/h. Conçue pour les applications exigeantes, la roulette Zeta trouve son utilisation dans l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires, chez les constructeurs automobiles OEM, ainsi que dans les chariots de production et de plateforme, et les équipements de transport, où fiabilité et performance sont essentielles.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
Variantes
125 mm
125 mm
Zeta reverse
468SIFP125P63

La roulette pivotante avec rappel de direction automatique Zeta reverse est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et polyvalente. Le boîtier en tôle d'acier forte charge intègre un roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, garantissant une rotation fluide et durable. La roue de 125 mm de diamètre présente un corps en aluminium robuste et une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement silencieux. Avec une hauteur totale de 164 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 300 kg à 4 km/h ou 240 kg à 6 km/h, et une charge statique maximale de 600 kg. Elle est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux équipements de transport.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg