125 mm
Zeta
EAN:
4031582444629
Réf. produit :
4688ITP125P63 super convex R25
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Utilisation ininterrompue
La roulette fixe Zeta est équipée d'une platine rectangulaire permettant une fixation sécurisée et stable sur diverses surfaces....
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roulette fixe Zeta est équipée d'une platine rectangulaire permettant une fixation sécurisée et stable sur diverses surfaces. Le boîtier est fabriqué en acier renforcé, offrant une résistance exceptionnelle aux chocs et aux contraintes mécaniques rencontrées dans les environnements industriels exigeants. La roue, d'un diamètre de 125 mm, est composée d'un corps en aluminium associé à un bandage de polyuréthane coulé, garantissant une excellente durabilité et une performance optimale de roulement. Cette combinaison de matériaux assure une usure minimale et une longévité accrue du produit. La roue est équipée d'un roulement à billes de précision, permettant une rotation fluide et régulière avec un frottement réduit. La hauteur totale de la roulette est de 164 mm, dimension essentielle pour l'intégration dans les systèmes de mobilité et de manutention. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 800 kg, tandis que sa capacité de charge dynamique atteint 400 kg à une vitesse de 4 km/h. Ces spécifications techniques font de la roulette fixe Zeta une solution fiable et performante pour les applications industrielles nécessitant une mobilité contrôlée et une grande stabilité.