125 mm
Zeta
EAN:
4031582444599
Réf. produit :
4687ITP125P63 super convex R25
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Utilisation ininterrompue
La roulette pivotante à blocage total Zeta est équipée d'une platine rectangulaire permettant une fixation sécurisée et stable s...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roulette pivotante à blocage total Zeta est équipée d'une platine rectangulaire permettant une fixation sécurisée et stable sur diverses structures. Le boîtier, fabriqué en acier renforcé, intègre un système de roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, assurant une rotation fluide et durable même dans les environnements exigeants. La roue présente un diamètre de 125 mm et est composée d'une bande de roulement en polyuréthane coulé montée sur un corps en aluminium, garantissant légèreté et résistance à l'usure. Le roulement à billes de précision intégré à la roue offre une performance optimale en termes de fluidité et de longévité. La hauteur totale de l'assemblage atteint 164 mm, ce qui en fait une solution compacte adaptée à de nombreuses applications. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 800 kg et une charge dynamique de 400 kg à une vitesse de 4 km/h, la rendant particulièrement appropriée pour les applications exigeantes telles que l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires, les constructeurs automobiles OEM, les chariots de production et de plateforme, ainsi que les équipements de transport.