Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roulette pivotante à blocage total Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier forte charge avec roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable. La roue présente un corps en fonte avec une bande de roulement en polyuréthane coulé et un roulement à billes de précision, pour un diamètre de 125 mm. Les dimensions incluent une hauteur hors tout de 164 mm. La capacité de charge dynamique atteint 660 kg à 4 km/h et 550 kg à 6 km/h, tandis que la charge statique maximale s'élève à 1320 kg. Cette roulette convient parfaitement aux applications dans l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, chez les constructeurs automobiles OEM, pour les chariots de production et de plateforme, ainsi que pour les équipements de transport.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
4687FTP125P63 TFR
EAN
4031582390513
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante à blocage total
Capacité de charge à 4 km/h
660 kg
Capacité de charge à 6 km/h
550 kg
Capacité de charge statique
1320 kg
Hauteur
164 mm
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
4.8 kg
Nom du produit
Zeta
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Platine rectangulaire
Diamètre des trous de la platine
11 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)
105 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
80 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)
75 mm
Longueur de la platine
137 mm
Largeur de la platine
105 mm
Chape
Couleur de la chape
Zingué bleu
Forme de la chape
Galbée, renforcée
Matériau de la chape
Acier renforcé
Pivot
Double rangée de billes, renforcée ou inoxydable
Diamètre d'encombrement
296 mm
Déport
55 mm
Rayon d'encombrement
148 mm
Roue
Dureté du bandage (A)
92 Shore A
Corps de roue
Fonte
Bandage
Polyuréthane, coulé
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
Traction fiable
Bandages optimisés pour une adhérence sécurisée sur sols mouillés et glissants
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
Verrouillage directionnel optimisé
Verrouillage directionnel réglable à 2x180° ou 4x90°
Entretien rapide
Roulements pivotants lubrifiés avec graisse longue durée et équipés d’un graisseur pour un entretien facile
Construction extra-robuste
Construction soudée en acier massif pour une capacité de charge maximale
Construction robuste
Boîtier en acier extra lourd pour une grande capacité de charge
Tête pivotante trempée
Couvercles de roulements renforcés et traités thermiquement
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
125 mm
125 mm
Zeta
4680FTP125P63 TFR

La roulette pivotante Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un châssis en tôle d'acier forte charge avec roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable. La roue présente un corps en fonte avec une bande de roulement en polyuréthane coulé et un roulement à billes de précision, pour un diamètre de 125 mm. La hauteur hors tout atteint 164 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 660 kg à 4 km/h et 550 kg à 6 km/h, avec une charge statique maximale de 1320 kg. Elle est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux équipements de transport.

125 mm
164 mm
660 kg
125 mm
164 mm
660 kg
Variantes
125 mm
125 mm
Zeta
4688FTP125P63 TFR

La roulette fixe Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier forte charge assurant une robustesse optimale. La roue de 125 mm de diamètre présente un corps en fonte et une bande de roulement en polyuréthane coulé, montée sur roulement à billes de précision pour garantir une rotation fluide et durable. Avec une hauteur hors tout de 164 mm, cette roulette offre une capacité de charge statique de 1320 kg et des capacités dynamiques de 660 kg à 4 km/h ou 550 kg à 6 km/h, la rendant parfaitement adaptée aux applications industrielles lourdes nécessitant fiabilité et performance dans des environnements exigeants.

125 mm
164 mm
660 kg
125 mm
164 mm
660 kg