Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roulette pivotante à blocage directionnel Zeta est équipée d'une platine rectangulaire conçue pour une intégration optimale dans les systèmes de manutention exigeants. Le boîtier, fabriqué en acier renforcé, intègre un roulement de pivot à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, garantissant une stabilité et une durabilité exceptionnelles dans les environnements industriels les plus contraignants. La roue, d'un diamètre de 125 mm, est dotée d'un corps en polyamide et d'une bande de roulement en polyuréthane injecté, associée à un roulement à billes de précision qui assure une rotation fluide et fiable. La hauteur totale du produit est de 164 mm, offrant une géométrie compacte adaptée aux applications de transport et de manutention. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 600 kg, tandis que sa capacité dynamique atteint 240 kg à 6 km/h ou 300 kg à 4 km/h, permettant une utilisation polyvalente dans les chariots de production, les plateformes de transport et les équipements aéroportuaires. Le produit Zeta est particulièrement recommandé pour les applications dans l'industrie aérospatiale, les constructeurs automobiles OEM, ainsi que pour les équipements de transport spécialisés.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
4681UAP125P63
EAN
4031582399882
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante à blocage directionnel
Capacité de charge à 4 km/h
300 kg
Capacité de charge à 6 km/h
240 kg
Capacité de charge statique
600 kg
Hauteur
164 mm
Plage de température (maximale)
85 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
2.93 kg
Nom du produit
Zeta
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Platine rectangulaire
Diamètre des trous de la platine
11 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)
105 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
80 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)
75 mm
Longueur de la platine
137 mm
Largeur de la platine
105 mm
Chape
Couleur de la chape
Zingué bleu
Forme de la chape
Galbée, renforcée
Matériau de la chape
Acier renforcé
Pivot
Double rangée de billes, renforcée ou inoxydable
Diamètre d'encombrement
230 mm
Déport
55 mm
Roue
Dureté du bandage (A)
92 Shore A
Corps de roue
Polyamide
Bandage
Polyuréthane, injecté
Largeur du bandage
50 mm
Diamètre
125 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Axe
axe de roue boulonné
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
Remplacement des pièces économe en ressources
Axes filetés permettant un changement de roue sans effort
Utilisation ininterrompue
Roulement pivotant avec bague anti-poussière pour un mouvement continu et ininterrompu
Traction fiable
Bandages optimisés pour une adhérence sécurisée sur sols mouillés et glissants
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
Verrouillage directionnel optimisé
Verrouillage directionnel réglable à 2x180° ou 4x90°
Entretien rapide
Roulements pivotants lubrifiés avec graisse longue durée et équipés d’un graisseur pour un entretien facile
Construction extra-robuste
Construction soudée en acier massif pour une capacité de charge maximale
Construction robuste
Boîtier en acier extra lourd pour une grande capacité de charge
Tête pivotante trempée
Couvercles de roulements renforcés et traités thermiquement
Ignorer la galerie de produits

Accessoires

Accessory
Protection des pieds
Foot Protection Ø125

L'accessoire Pare-pieds constitue un composant essentiel conçu pour les roulettes, offrant une protection optimale et une finition professionnelle aux installations. Cet accessoire, pesant 0,54 kg, assure une couverture efficace de la base de la roulette tout en maintenant l'intégrité structurelle de l'ensemble. Sa conception robuste le rend particulièrement adapté aux environnements industriels et commerciaux exigeants, où la protection des pieds de roulette s'avère critique pour la sécurité et l'esthétique générale. Le pare-pieds facilite également l'entretien et prolonge la durée de vie utile de la roulette en la protégeant contre les chocs et les débris.

Accessory
Puretech
Ri-Festst. 4681125P63 blau

L'accessoire Puretech est un composant technique conçu pour optimiser les performances des roulettes. Avec un poids de 0,27 kg, cet accessoire offre un équilibre optimal entre légèreté et robustesse, permettant une intégration efficace dans les systèmes de mobilité. Sa conception précise garantit une compatibilité fiable avec les roulettes standard, facilitant ainsi l'installation et la maintenance. Cet accessoire répond aux exigences techniques des applications industrielles et commerciales, assurant une durabilité et une performance constantes dans les environnements exigeants.

Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
Roulette pivotante 125 mm
Roulette pivotante 125 mm
Zeta
4680UAP125P63

La roulette pivotante Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un châssis en tôle d'acier forte charge avec roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision, pour un diamètre de 125 mm. La hauteur hors tout atteint 164 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 300 kg à 4 km/h ou 240 kg à 6 km/h, avec une charge statique maximale de 600 kg. Elle est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux équipements de transport.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
Variantes
Roulette pivotante à blocage total 125 mm
Roulette pivotante à blocage total 125 mm
Zeta
4687UAP125P63

La roulette pivotante à blocage total Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier forte charge avec roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable. La roue de 125 mm de diamètre présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision. Avec une hauteur totale de 164 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 300 kg à 4 km/h ou 240 kg à 6 km/h, et une charge statique maximale de 600 kg. Elle est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux équipements de transport.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
Variantes
Roulette fixe 125 mm
Roulette fixe 125 mm
Zeta
4688UAP125P63

La roulette fixe Zeta est équipée d'une platine rectangulaire en acier renforcé, conçue pour assurer une stabilité optimale et une durabilité exceptionnelle dans les environnements industriels exigeants. Le boîtier, fabriqué en acier renforcé, offre une résistance structurelle supérieure et garantit une longévité accrue même sous des conditions d'utilisation intensives. La roue, d'un diamètre de 125 mm, est composée d'une bande de roulement en polyuréthane injecté montée sur un corps en polyamide, associée à un roulement à billes de précision qui assure un roulement fluide et régulier. Cette combinaison de matériaux offre une excellente résistance à l'usure et une performance fiable sur longue durée. La hauteur totale de la roulette est de 164 mm, ce qui en fait une solution compacte et adaptée à diverses applications. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 600 kg, tandis que sa capacité dynamique atteint 240 kg à une vitesse de 6 km/h ou 300 kg à une vitesse de 4 km/h, permettant ainsi une utilisation polyvalente dans les secteurs de l'industrie aérospatiale, des équipements aéroportuaires, chez les constructeurs automobiles OEM, ainsi que sur les chariots de production et de plateforme et les équipements de transport.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
Variantes
Roulette pivotante avec rappel de direction automatique 125 mm
Roulette pivotante avec rappel de direction automatique 125 mm
Zeta reverse
468SUAP125P63

La Zeta reverse est une roulette pivotante avec rappel de direction automatique équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier forte charge et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, garantissant une rotation fluide et durable. La roue se compose d'un corps en polyamide robuste avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur un roulement à billes de précision pour un fonctionnement optimal. Avec un diamètre de roue de 125 mm, cette roulette présente une hauteur totale de 164 mm. Sa capacité de charge dynamique atteint 300 kg à 4 km/h et 240 kg à 6 km/h, tandis que la charge statique maximale s'élève à 600 kg. Cette roulette trouve ses applications dans l'industrie aérospatiale et les équipements aéroportuaires, chez les constructeurs automobiles OEM, sur les chariots de production et de plateforme, ainsi que pour les équipements de transport.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
Variantes
Roulette pivotante à blocage total et rappel de direction automatique 125 mm
Roulette pivotante à blocage total et rappel de direction automatique 125 mm
Zeta reverse
468BUAP125P63

La Zeta reverse est une roulette pivotante à blocage total et rappel de direction automatique équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier forte charge et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, garantissant une rotation fluide et durable. La roue se compose d'un corps en polyamide et d'une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision. Avec un diamètre de roue de 125 mm, cette roulette présente une hauteur totale de 164 mm. Sa capacité de charge dynamique atteint 300 kg à 4 km/h et 240 kg à 6 km/h, tandis que la charge statique maximale s'élève à 600 kg. Elle trouve ses applications dans l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, chez les constructeurs automobiles OEM, sur les chariots de production et de plateforme, ainsi que pour les équipements de transport.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg