125 mm
Zeta
EAN:
4031582400434
Réf. produit :
4681ITP125P63 SH80XL
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Utilisation ininterrompue
La roulette pivotante à blocage directionnel Zeta est équipée d'une platine rectangulaire conçue pour une intégration optimale d...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roulette pivotante à blocage directionnel Zeta est équipée d'une platine rectangulaire conçue pour une intégration optimale dans les systèmes de manutention exigeants. Le boîtier, fabriqué en acier renforcé, intègre un roulement de pivot à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, assurant une stabilité et une durabilité exceptionnelles dans les environnements industriels les plus contraignants. La roue, d'un diamètre de 125 mm, est dotée d'une bande de roulement en polyuréthane coulé montée sur un corps en aluminium, garantissant une excellente résistance à l'usure et une performance optimale. Le roulement à billes de précision intégré à la roue permet une rotation fluide et fiable. Avec une hauteur totale de 164 mm, cette roulette offre des capacités de charge statique de 800 kg et des capacités de charge dynamique de 320 kg à 6 km/h ou de 400 kg à 4 km/h, la rendant particulièrement adaptée aux applications exigeantes telles que l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires, les constructeurs automobiles OEM, les chariots de production et de plateforme, ainsi que les équipements de transport.
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
Pédale ergonomique
Pédale XL facilement accessible et extra longue pour verrouillage directionnel manuel