Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roulette pivotante à blocage directionnel Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier forte charge avec roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable. La roue présente un corps en aluminium avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, noir, vulcanisé, montée sur roulement à billes de précision, d'un diamètre de 125 mm. La hauteur hors tout de l'ensemble atteint 164 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 300 kg à 4 km/h ou 240 kg à 6 km/h, avec une charge statique maximale de 600 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications dans l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, chez les constructeurs automobiles OEM, pour les chariots de production et de plateforme, ainsi que pour les équipements de transport.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
4681IEP125P63 XL
EAN
4031582399479
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante à blocage directionnel
Capacité de charge à 4 km/h
300 kg
Capacité de charge à 6 km/h
240 kg
Capacité de charge statique
600 kg
Hauteur
164 mm
Plage de température (maximale)
85 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
2.98 kg
Nom du produit
Zeta
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Platine rectangulaire
Diamètre des trous de la platine
11 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)
105 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
80 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)
75 mm
Longueur de la platine
137 mm
Largeur de la platine
105 mm
Chape
Couleur de la chape
Zingué bleu
Forme de la chape
Galbée, renforcée
Matériau de la chape
Acier renforcé
Pivot
Double rangée de billes, renforcée ou inoxydable
Diamètre d'encombrement
230 mm
Déport
55 mm
Roue
Dureté du bandage (A)
67 Shore A
Corps de roue
Aluminium
Bandage
Caoutchouc élastique, noir, vulcanisé
Largeur du bandage
50 mm
Diamètre
125 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Axe
axe de roue boulonné
Roulement
Roulement à billes de précision
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
Utilisation ininterrompue
Roulement pivotant avec bague anti-poussière pour un mouvement continu et ininterrompu
Traction fiable
Bandages optimisés pour une adhérence sécurisée sur sols mouillés et glissants
Roulement silencieux
Versions de roues souples pour un environnement de travail silencieux
Direction facile
Tête pivotante avec double roulement à billes
Transport à faibles vibrations
Roues extra souples avec bonnes propriétés d’amortissement
Verrouillage directionnel optimisé
Verrouillage directionnel réglable à 2x180° ou 4x90°
Entretien rapide
Roulements pivotants lubrifiés avec graisse longue durée et équipés d’un graisseur pour un entretien facile
Construction extra-robuste
Construction soudée en acier massif pour une capacité de charge maximale
Construction robuste
Boîtier en acier extra lourd pour une grande capacité de charge
Tête pivotante trempée
Couvercles de roulements renforcés et traités thermiquement
Pédale ergonomique
Pédale XL facilement accessible et extra longue pour verrouillage directionnel manuel
Ignorer la galerie de produits

Accessoires

Accessory
Protection des pieds
Foot Protection Ø125

L'accessoire Pare-pieds constitue un composant essentiel conçu pour les roulettes, offrant une protection optimale et une finition professionnelle aux installations. Cet accessoire, pesant 0,54 kg, assure une couverture efficace de la base de la roulette tout en maintenant l'intégrité structurelle de l'ensemble. Sa conception robuste le rend particulièrement adapté aux environnements industriels et commerciaux exigeants, où la protection des pieds de roulette s'avère critique pour la sécurité et l'esthétique générale. Le pare-pieds facilite également l'entretien et prolonge la durée de vie utile de la roulette en la protégeant contre les chocs et les débris.

Accessory
Puretech
Ri-Festst. 4681125P63 blau

L'accessoire Puretech est un composant technique conçu pour optimiser les performances des roulettes. Avec un poids de 0,27 kg, cet accessoire offre un équilibre optimal entre légèreté et robustesse, permettant une intégration efficace dans les systèmes de mobilité. Sa conception précise garantit une compatibilité fiable avec les roulettes standard, facilitant ainsi l'installation et la maintenance. Cet accessoire répond aux exigences techniques des applications industrielles et commerciales, assurant une durabilité et une performance constantes dans les environnements exigeants.