125 mm
Integral twin torsion
EAN:
4031582382532
Réf. produit :
3940UAC125R05-32 RAL7001
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Support solide
La roulette pivotante Integral twin torsion est équipée d'une tige ronde comme système de fixation. Le boîtier est fabriqué en t...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roulette pivotante Integral twin torsion est équipée d'une tige ronde comme système de fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier lourde et intègre un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur un roulement à billes de précision inoxydable pour une durabilité optimale. Avec un diamètre de roue de 125 mm, cette roulette offre une hauteur totale de 150 mm. Sa capacité de charge dynamique atteint 125 kg à 3 km/h et 125 kg à 4 km/h, tandis que la charge statique maximale est de 250 kg. Cette roulette est spécialement conçue pour les applications médicales exigeantes telles que les arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, lits d'hôpital, équipements microscopiques, robots chirurgicaux et tables d'opération.
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
Support solide
Rigidité en torsion extrême garantissant la stabilité des tables d’opération ou applications lourdes
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
Maniabilité confortable
Franchissement facile des obstacles avec de grandes roues et des noyaux élastiques
Maniabilité optimisée
Roulette double avec grande maniabilité grâce à l’effet différentiel
Protection du plancher par répartition de charge
Deux roues répartissent la charge et minimisent les marques au sol