125 mm
Alpha
EAN:
4031582390476
Réf. produit :
3478UFP125P63 TFR
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Utilisation ininterrompue
La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et durable. Le boîtier est fabriqué en t...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et durable. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier lourde, garantissant une résistance exceptionnelle aux contraintes mécaniques. La roue de 125 mm de diamètre présente un corps en polyamide robuste et une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant et vulcanisé, assurant une excellente adhérence sans laisser de traces. Le roulement à billes de précision offre une rotation fluide et une longévité optimale. Avec une hauteur totale de 161 mm, cette roulette supporte une charge dynamique de 250 kg à une vitesse maximale de 4 km/h et une charge statique de 500 kg, la rendant idéale pour les applications industrielles exigeantes.
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
Utilisation ininterrompue
Roulement pivotant avec bague anti-poussière pour un mouvement continu et ininterrompu
Roues à faible entretien
Protège-filets pour un fonctionnement sans obstacle et un entretien minimal
Mouvement sans trace
Roues avec abrasion réduite et faible besoin de nettoyage
Roulement silencieux
Versions de roues souples pour un environnement de travail silencieux
Transport à faibles vibrations
Roues extra souples avec bonnes propriétés d’amortissement