125 mm
Alpha
Numéro de commande :
990005296
EAN:
4031582306378
Réf. produit :
3478HUR125P62
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Utilisation ininterrompue
La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire permettant une fixation sécurisée et stable. Le boîtier est fabri...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire permettant une fixation sécurisée et stable. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier, lourd, assurant une robustesse et une durabilité exceptionnelles dans les environnements exigeants. La roue, d'un diamètre de 125 mm, est dotée de roulements rouleaux de haute qualité garantissant un roulement fluide et une longévité accrue. Le bandage de roulement est composé de polyamide, offrant une excellente résistance à l'usure et une performance optimale sur diverses surfaces. Le corps de la roue est réalisé en amortisseur, matériau hybride, qui combine légèreté et absorption des chocs, réduisant ainsi les vibrations et les bruits lors du déplacement. La hauteur totale de la roulette est de 155 mm, permettant une intégration harmonieuse dans les systèmes de mobilité existants. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 400 kg et une charge dynamique de 200 kg à une vitesse de 4 km/h, la rendant adaptée à de nombreuses applications industrielles et commerciales. Elle est particulièrement recommandée pour les constructeurs automobiles OEM, les chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, la construction de conteneurs, les systèmes électroniques et technologie de salle blanche, la technologie de lutte contre l'incendie, la construction de machines, les systèmes logistiques postaux, les chariots de production et de plateforme, les roll-conteneurs, les armoires à outils, les équipements de transport, les équipements d'élimination des déchets et les établis.
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
Remplacement des pièces économe en ressources
Axes filetés permettant un changement de roue sans effort
Utilisation ininterrompue
Roulement pivotant avec bague anti-poussière pour un mouvement continu et ininterrompu