Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roulette pivotante à blocage total Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et polyvalente. Le boîtier en tôle d'acier lourde intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 125 mm de diamètre se compose d'un corps en polypropylène et d'une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir, montée sur roulements à rouleaux pour un fonctionnement optimal. Avec une hauteur totale de 161 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle convient parfaitement aux applications industrielles exigeantes telles que les chariots de production, la construction de machines, les systèmes logistiques, les équipements de transport et les environnements de salle blanche.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
3477PVR125P63 CL60 OH161
EAN
4031582305708
Numéro de matériau S4
990007007
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante à blocage total
Largeur totale
98 mm
Capacité de charge à 4 km/h
100 kg
Capacité de charge statique
200 kg
Hauteur
161 mm
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
2.08 kg
Nom du produit
Alpha
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Platine rectangulaire
Diamètre des trous de la platine
11 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)
80 mm
Longueur des trous de la platine (minimum)
75 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
105 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)
75 mm
Longueur de la platine
137 mm
Largeur de la platine
105 mm
Chape
Couleur de la chape
Zingué bleu
Forme de la chape
Galbée
Matériau de la chape
Tôle d’acier, lourde
Pivot
Double rangée de billes,
Diamètre du dôme
98 mm
Diamètre d'encombrement
334 mm
Déport
60 mm
Rayon d'encombrement
167 mm
Roue
Dureté du bandage (A)
80 Shore A
Corps de roue
Polypropylène
Bandage
Caoutchouc semi-élastique, noir
Largeur du bandage
37 mm
Diamètre
125 mm
Largeur du corps de roue
37 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Axe
axe de roue boulonné
Roulement
Roulements rouleaux
Couleur de la roue
Noir graphite (RAL9011)
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
160 mm
Puretech
PVR 160x40-Ø20

La roue Puretech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes telles que les échafaudages, les chariots de courses, le mobilier et présentoirs de magasin, les armoires à outils, les équipements d'élimination des déchets, les établis et les équipements de transport. Cette roue présente un diamètre de 160 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir d'une largeur de 40 mm, garantissant une excellente adhérence et durabilité. Le corps de la roue est fabriqué en polypropylène, offrant une légèreté optimale tout en conservant une rigidité structurelle. Le moyeu mesure 58 mm de longueur et l'axe dispose d'un trou de diamètre 20 mm pour une intégration facile dans les systèmes de roulettes. Équipée de roulements à rouleaux, cette roue supporte une charge statique maximale de 270 kg et une charge dynamique de 135 kg à une vitesse de 4 km/h, la rendant idéale pour les applications industrielles et commerciales.

160 mm
135 kg
160 mm
135 kg
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
125 mm
125 mm
Alpha
3470PVR125P63

La roulette pivotante Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier, lourde et dispose d'un roulement pivotant à double rangée de billes. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, noir, montée sur roulements rouleaux et mesure 125 mm de diamètre. La hauteur totale de l'ensemble atteint 161 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle convient parfaitement aux applications industrielles variées incluant les constructeurs automobiles OEM, chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.

125 mm
161 mm
100 kg
125 mm
161 mm
100 kg
Variantes
125 mm
125 mm
Alpha
3478PVR125P63 CL60 OH161

La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire permettant une fixation sécurisée sur diverses structures. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier lourd, assurant une robustesse et une durabilité exceptionnelles dans les environnements exigeants. Le système de pivotement intègre une double rangée de billes, garantissant une rotation fluide et précise. La roue présente un diamètre de 125 mm et est dotée de roulements rouleaux pour une performance optimale. La bande de roulement est constituée de caoutchouc semi-élastique noir, offrant une excellente adhérence et une résistance à l'usure prolongée. Le corps de la roue est en polypropylène, combinant légèreté et résistance chimique. La hauteur totale de la roulette est de 161 mm, permettant une intégration harmonieuse dans les systèmes de transport. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 200 kg et une charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 4 km/h. Elle est particulièrement adaptée aux applications variées incluant les constructeurs automobiles OEM, les chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, la construction de conteneurs, les systèmes électroniques et technologie de salle blanche, la technologie de lutte contre l'incendie, la construction de machines, les systèmes logistiques postaux, les chariots de production et de plateforme, les roll-conteneurs, les armoires à outils, les équipements de transport, les équipements d'élimination des déchets et les établis.

125 mm
161 mm
100 kg
125 mm
161 mm
100 kg