Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roulette pivotante Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier, lourde et dispose d'un roulement pivotant à double rangée de billes. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé, montée sur roulement à billes de précision. Le diamètre de roue est de 125 mm et la hauteur totale atteint 155 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 250 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 500 kg. Elle convient parfaitement aux constructeurs automobiles OEM, chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
3470UFP125P62
EAN
4031582327502
Numéro de matériau S4
990001152
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante
Largeur totale
75 mm
Capacité de charge à 4 km/h
250 kg
Capacité de charge statique
500 kg
Hauteur
155 mm
Plage de température (maximale)
80 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
1.07 kg
Nom du produit
Alpha
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Platine rectangulaire
Diamètre des trous de la platine
9 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)
60 mm
Longueur des trous de la platine (minimum)
77 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
80 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)
77 mm
Longueur de la platine
105 mm
Largeur de la platine
80 mm
Chape
Couleur de la chape
Zingué bleu
Forme de la chape
Galbée
Matériau de la chape
Tôle d’acier, lourde
Pivot
Double rangée de billes,
Diamètre du dôme
75 mm
Diamètre d'encombrement
205 mm
Déport
40 mm
Rayon d'encombrement
102.5 mm
Roue
Dureté du bandage (A)
63 Shore A
Corps de roue
Polyamide
Bandage
Caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé
Largeur du bandage
40 mm
Diamètre
125 mm
Largeur du corps de roue
40 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Axe
axe de roue boulonné
Roulement
Roulement à billes de précision
Couleur de la roue
Gris argenté (RAL7001)
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
Options de montage variables
Différentes dimensions de fixation pour une large gamme d’applications
Remplacement des pièces économe en ressources
Axes filetés permettant un changement de roue sans effort
Utilisation ininterrompue
Roulement pivotant avec bague anti-poussière pour un mouvement continu et ininterrompu
Roues à faible entretien
Protège-filets pour un fonctionnement sans obstacle et un entretien minimal
Mouvement sans trace
Roues avec abrasion réduite et faible besoin de nettoyage
Roulement silencieux
Versions de roues souples pour un environnement de travail silencieux
Direction facile
Tête pivotante avec double roulement à billes
Transport à faibles vibrations
Roues extra souples avec bonnes propriétés d’amortissement
Ignorer la galerie de produits

Accessoires

125 mm
Elastech
UER 125x40-Ø12

La roue Elastech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 125 mm et d'une largeur de bande de roulement de 40 mm. Le moyeu mesure 44 mm de longueur avec un alésage de 12 mm de diamètre, permettant une intégration optimale sur les axes standard. La structure du corps est réalisée en polyamide, offrant une excellente résistance mécanique et une durabilité accrue. La bande de roulement est constituée de caoutchouc élastique noir vulcanisé, garantissant une adhérence fiable et une usure minimale. Cette roue est équipée de roulements à rouleaux assurant une rotation fluide et précise. En termes de capacité de charge, la roue supporte une charge statique maximale de 500 kg et une charge dynamique de 250 kg à une vitesse de 4 km/h, ce qui la rend adaptée aux environnements de travail intensifs et aux applications de manutention exigeantes.

125 mm
250 kg
125 mm
250 kg
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
125 mm
125 mm
Alpha
3477UFP125P62

La roulette pivotante à blocage total Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et polyvalente. Le boîtier en tôle d'acier lourde intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 125 mm de diamètre se compose d'un corps en polyamide robuste et d'une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement silencieux. Avec une hauteur totale de 155 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 250 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 500 kg, la rendant idéale pour les applications industrielles exigeantes nécessitant mobilité et stabilité.

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg