Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roulette pivotante Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier, lourde et dispose d'un roulement pivotant à double rangée de billes. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane, injecté et est montée sur roulements rouleaux, offrant un diamètre de 125 mm. Les dimensions totales comprennent une hauteur hors tout de 161 mm. Cette roulette supporte une charge dynamique de 300 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 600 kg. Elle convient parfaitement aux applications dans les secteurs automobiles OEM, chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
3470UAR125P63 CL60 OH161
EAN
4031582304282
Numéro de matériau S4
990030774
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante
Largeur totale
96 mm
Capacité de charge à 4 km/h
300 kg
Capacité de charge statique
600 kg
Hauteur
161 mm
Plage de température (maximale)
80 °C
Plage de température (minimale)
-25 °C
Poids
1.81 kg
Nom du produit
Alpha
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
Longueur des trous de la platine (minimum)
75 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
105 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)
75 mm
Longueur de la platine
137 mm
Largeur de la platine
105 mm
Chape
Couleur de la chape
Zingué bleu
Forme de la chape
Galbée
Matériau de la chape
Tôle d’acier, lourde
Pivot
Double rangée de billes,
Diamètre du dôme
96 mm
Diamètre d'encombrement
235 mm
Déport
55 mm
Rayon d'encombrement
117.5 mm
Roue
Dureté du bandage (A)
96 Shore A
Dureté du bandage (D)
50 Shore D
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
Roulements rouleaux
Couleur de la roue
Blanc naturel
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
Alpha
3478UAR125P63 CL60 OH161 WB-natural

La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire permettant une fixation sécurisée et stable. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier lourd, assurant une robustesse et une durabilité exceptionnelles dans les environnements exigeants. Le système de pivotement intègre une double rangée de billes, garantissant une rotation fluide et précise. La roue, d'un diamètre de 125 mm, est dotée de roulements rouleaux pour une performance optimale et une longévité accrue. La bande de roulement est composée de polyuréthane injecté, offrant une excellente résistance à l'usure et une adhérence fiable sur diverses surfaces, tandis que le corps de la roue est en polyamide, combinant légèreté et solidité. La hauteur totale de l'ensemble atteint 161 mm, permettant une intégration harmonieuse dans les systèmes de mobilité. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 600 kg et une charge dynamique de 300 kg à une vitesse de 4 km/h, la rendant idéale pour les constructeurs automobiles OEM, les chariots de restauration, la construction de conteneurs, les systèmes électroniques en salle blanche, la technologie de lutte contre l'incendie, la construction de machines, les systèmes logistiques postaux, les chariots de production, les roll-conteneurs, les armoires à outils, les équipements de transport et d'élimination des déchets, ainsi que les établis.

125 mm
161 mm
300 kg
125 mm
161 mm
300 kg
Variantes
125 mm
125 mm
Alpha
3477UAR125P63 CL60 OH161 WB-natural

La roulette pivotante à blocage total Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et polyvalente. Le boîtier en tôle d'acier lourde intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 125 mm de diamètre se compose d'un corps en polyamide robuste et d'une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulements à rouleaux pour un fonctionnement optimal. Avec une hauteur totale de 161 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 300 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 600 kg. Elle convient parfaitement aux applications industrielles exigeantes telles que les chariots de production, la construction de machines, les systèmes logistiques, les équipements de transport et les environnements de salle blanche.

125 mm
161 mm
300 kg
125 mm
161 mm
300 kg