125 mm
Alpha
Numéro de commande :
990066442
EAN:
4031582303858
Réf. produit :
3470PIR125P30-13
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Utilisation ininterrompue
La roulette pivotante Alpha est équipée d'un fitting de type trou central permettant une intégration flexible sur diverses struc...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roulette pivotante Alpha est équipée d'un fitting de type trou central permettant une intégration flexible sur diverses structures de support. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier, lourde, assurant une robustesse et une durabilité exceptionnelles, tandis que le mécanisme de pivotement repose sur une double rangée de billes offrant une rotation fluide et précise. La roue présente un diamètre de 125 mm et est dotée de roulements rouleaux garantissant une performance optimale en charge. Le bandage de roulement est constitué de caoutchouc semi-élastique, non marquant, préservant ainsi les surfaces de contact, tandis que le corps de la roue est réalisé en polypropylène, combinant légèreté et résistance. La hauteur totale de l'ensemble atteint 155 mm, permettant une intégration aisée dans les configurations d'équipements mobiles. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 200 kg et une charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 4 km/h, la rendant particulièrement adaptée aux applications exigeantes telles que les constructeurs automobiles OEM, les chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, la construction de conteneurs, les systèmes électroniques et technologie de salle blanche, la technologie de lutte contre l'incendie, la construction de machines, les systèmes logistiques postaux, les chariots de production et de plateforme, les roll-conteneurs, les armoires à outils, les équipements de transport, les équipements d'élimination des déchets et les établis.