Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roulette pivotante à blocage total Alpha smart est équipée d'une platine rectangulaire permettant une fixation sécurisée et stable. Le boîtier est constitué de tôle d'acier lourde assurant une robustesse et une durabilité exceptionnelles, tandis que le mécanisme de pivotement repose sur une double rangée de billes offrant une rotation fluide et précise. La roue, d'un diamètre de 125 mm, est montée sur des roulements rouleaux garantissant une performance optimale et une longévité accrue. La surface de roulement est revêtue de caoutchouc semi-élastique noir, conçu pour assurer une adhérence fiable et une protection des sols. La hauteur totale de l'ensemble atteint 155 mm, permettant une intégration aisée dans diverses applications industrielles. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 200 kg, tandis que sa capacité dynamique s'élève à 100 kg à une vitesse de 4 km/h et à 100 kg à une vitesse de 3 km/h, offrant ainsi une polyvalence remarquable pour des environnements de travail exigeants.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
3377DVR125P62
EAN
4031582331592
Numéro de matériau S4
990038232
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante à blocage total
Capacité de charge à 3 km/h
100 kg
Capacité de charge à 4 km/h
100 kg
Capacité de charge statique
200 kg
Hauteur
155 mm
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
1.27 kg
Nom du produit
Alpha smart
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Platine rectangulaire
Diamètre des trous de la platine
9 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)
80 mm
Longueur des trous de la platine (minimum)
77 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
60 mm
Longueur de la platine
105 mm
Largeur de la platine
85 mm
Chape
Couleur de la chape
Zingué bleu
Forme de la chape
Élancée
Matériau de la chape
Tôle d’acier, lourde
Pivot
Double rangée de billes,
Diamètre d'encombrement
233 mm
Déport
40 mm
Rayon d'encombrement
116.5 mm
Roue
Dureté du bandage (A)
85 Shore A
Corps de roue
Tôle d’acier
Bandage
Caoutchouc semi-élastique, noir
Largeur du bandage
24 mm
Diamètre
125 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Axe
axe de roue boulonné
Roulement
Roulements rouleaux
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
Chape solide
Fabriqué en acier embouti, galvanisé
Empêche les mouvements involontaires
Verrou de roue pour fonctionnement manuel
Support fixé
Verrouillage total pour bloquer simultanément la roue et le boîtier pivotant
Direction facile
Tête pivotante avec double roulement à billes
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

125 mm
Alpha smart
3370DVR125P62

La roulette pivotante Alpha smart est équipée d'une platine rectangulaire permettant une fixation sécurisée et stable. Le boîtier est constitué de tôle d'acier lourde assurant une robustesse et une durabilité exceptionnelles, tandis que le mécanisme de pivotement repose sur un système de double rangée de billes offrant une rotation fluide et précise. La roue, d'un diamètre de 125 mm, est dotée de roulements rouleaux garantissant une performance optimale et une longévité accrue. La surface de roulement est composée de caoutchouc semi-élastique noir, offrant une excellente adhérence et une résistance à l'usure. Le corps de la roue est réalisé en tôle d'acier, renforçant la structure globale de l'ensemble. La hauteur totale du produit atteint 155 mm, permettant une intégration harmonieuse dans diverses applications. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 200 kg. Pour les charges dynamiques, elle peut supporter 100 kg à une vitesse de 4 km/h ou 100 kg à une vitesse de 3 km/h, offrant ainsi une flexibilité d'utilisation selon les conditions de déplacement requises.

125 mm
155 mm
100 kg
125 mm
155 mm
100 kg