Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roulette pivotante Integral twin est équipée d'une tige ronde comme système de fixation, avec la particularité que les roulettes version lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement à billes de précision pour le pivotement. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté conducteur d'électricité, montée sur un roulement à billes de précision étanche, pour un diamètre de 125 mm. Les dimensions générales affichent une hauteur totale de 150 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 125 kg à 3 km/h et 125 kg à 4 km/h, ainsi qu'une charge statique maximale de 250 kg. Elle trouve ses applications dans les chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, lits de soins, lits d'hôpital, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, robots chirurgicaux, tables d'opération et appareils à ultrasons.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
2940USX125R05-28
EAN
4031582341379
Attributs principaux
Certification
Testé et surveillé par TÜV Süd
Type
Roulette pivotante
Largeur totale
60 mm
Capacité de charge à 3 km/h
125 kg
Capacité de charge à 4 km/h
125 kg
Capacité de charge statique
250 kg
Hauteur
150 mm
Plage de température (maximale)
80 °C
Plage de température (minimale)
-30 °C
Poids
1.24 kg
Nom du produit
Integral twin
Norme
similaire EN12531- Roulettes de lit d’hôpital
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Note
Les roulettes version lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits.
Type de fixation
Tige, ronde
Diamètre du trou central
28 mm
Longueur de la vis
45 mm
Chape
Forme de la chape
Roulette jumelée
Matériau de la chape
Tôle d’acier, moyenne
Pivot
Roulement à billes de précision
Diamètre d'encombrement
200 mm
Déport
37.5 mm
Rayon d'encombrement
100 mm
Roue
Dureté du bandage (D)
40 Shore D
Corps de roue
Polyamide
Bandage
Polyuréthane, injecté, conducteur d’électricité
Largeur du bandage
12 mm
Diamètre
125 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Roulement
Roulement à billes de précision, étanche
Jeu de poignées
Note
Les roulettes version lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits.

German Design Award

German Design Award

Red Dot Design Award

Red Dot Design Award
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
Conductivité certifiée
Version conductrice pour protéger les utilisateurs et les appareils électriques contre les décharges électrostatiques
Joint de protection
Roues avec roulements étanches pour protéger contre les éclaboussures d’eau et la saleté
Composants résistants aux produits chimiques
Insensible à de nombreux produits de nettoyage et substances chimiques
Sécurité certifiée
Norme de performance certifiée par TÜV Süd
Maniabilité confortable
Franchissement facile des obstacles avec de grandes roues et des noyaux élastiques
Fonction de commutation à plusieurs niveaux
Jusqu’à trois positions de verrouillage : verrouillage directionnel, verrouillage total ou mobilité libre
Maniabilité optimisée
Roulette double avec grande maniabilité grâce à l’effet différentiel
Réduction du nettoyage
Grâce aux surfaces principalement lisses, les roulettes se nettoient rapidement et facilement
Protection du plancher par répartition de charge
Deux roues répartissent la charge et minimisent les marques au sol
Protection de câble intégrée
Pousseur de câble intégré pour protéger les câbles posés au sol
Construction extrêmement solide
Construction extrêmement robuste
Ignorer la galerie de produits

Accessoires

Accessory
Bague
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

Le Manchon est un accessoire conçu pour les roulettes, présentant un adaptateur de type carré permettant une fixation sécurisée et fiable. Cet accessoire est équipé d'un boulon de diamètre 28 mm, assurant une connexion robuste aux systèmes de roulettes existants. Avec un poids total de 0,05 kg, le Manchon offre une solution légère et efficace pour l'adaptation et le montage des roulettes dans diverses applications industrielles et commerciales.

Accessory
Bague
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

Le Manchon est un accessoire conçu pour les roulettes, proposant un adaptateur de type carré permettant une fixation sécurisée et fiable. Cet accessoire présente un diamètre de boulon de 28 mm, offrant une compatibilité optimale avec les systèmes de montage standards. Avec un poids de 0,04 kg, le Manchon se distingue par sa légèreté, facilitant ainsi l'installation et minimisant l'impact sur la charge totale de la roulette. Cet accessoire est particulièrement adapté aux applications nécessitant une connexion robuste et durable entre la roulette et son support de fixation.