125 mm
Stora
Numéro de commande :
990034015
EAN:
4031582302455
Réf. produit :
2875QMP125P30-13
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Forme unique
La roulette pivotante à blocage de roue Stora est conçue avec un trou central comme système de fixation, permettant une intégrat...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roulette pivotante à blocage de roue Stora est conçue avec un trou central comme système de fixation, permettant une intégration facile sur diverses structures de support. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier de moyenne épaisseur et équipé d'un double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable du mécanisme pivotant. La roue présente un diamètre de 125 mm et est constituée de polyuréthane injecté, offrant une résistance mécanique optimale et une durabilité accrue. La bande de roulement adopte un profil à double gorge spécialement conçu pour les tapis roulants, garantissant une adhérence et une stabilité supérieures lors du déplacement. Le roulement à billes de précision intégré à la roue assure une rotation sans friction et une longévité exceptionnelle en conditions d'utilisation intensive. La hauteur totale de l'ensemble atteint 153 mm, permettant une intégration harmonieuse dans les configurations d'équipements mobiles. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 160 kg et une charge dynamique de 80 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant particulièrement adaptée aux applications exigeantes. Le produit Stora trouve ses applications principales dans les chariots de courses et le mobilier de magasin, ainsi que dans les présentoirs commerciaux nécessitant mobilité et fiabilité.
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
Forme unique
Boîtier avec mâchoire de frein intégrée
Utilisation sécurisée dans les couloirs
Fonction de stationnement ou roue à bride pour stabilité sur trottoirs roulants
Roues à faible entretien
Protège-filets pour un fonctionnement sans obstacle et un entretien minimal
Direction facile
Tête pivotante avec double roulement à billes
Composants résistants aux produits chimiques
Insensible à de nombreux produits de nettoyage et substances chimiques
Auto-nettoyage efficace
Roues de couloir avec pistes auto-nettoyantes automatiques