Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roulette pivotante à blocage directionnel Agila est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide. La roue se compose d'un corps en tôle d'acier avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir conducteur d'électricité, montée sur roulement à billes conique. Le diamètre de roue est de 125 mm et la hauteur totale atteint 160 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle convient parfaitement aux lits de soins, chariots de restauration, équipements hospitaliers, mobilier de maisons de retraite, chariots de nettoyage professionnels et présentoirs de magasin.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
2471DYK125P50
EAN
4031582343861
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante à blocage directionnel
Capacité de charge à 3 km/h
100 kg
Capacité de charge statique
200 kg
Hauteur
160 mm
Plage de température (maximale)
85 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
1.27 kg
Nom du produit
Agila
Norme
EN12530 - Roulettes d’appareils
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Platine rectangulaire
Diamètre des trous de la platine
8.5 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)
61.5 mm
Longueur des trous de la platine (minimum)
56 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
51.5 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)
46.5 mm
Longueur de la platine
77 mm
Largeur de la platine
67 mm
Chape
Couleur de la chape
Zingué bleu
Forme de la chape
Galbée
Matériau de la chape
Tôle d’acier, moyenne
Pivot
Double rangée de billes,
Diamètre d'encombrement
262 mm
Déport
41 mm
Rayon d'encombrement
131 mm
Roue
Dureté du bandage (A)
80 Shore A
Corps de roue
Tôle d’acier
Bandage
Caoutchouc semi-élastique, noir, conducteur d’électricité
Largeur du bandage
32 mm
Diamètre
125 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Roulement
Roulement à billes conique
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
Conductivité certifiée
Version conductrice pour protéger les utilisateurs et les appareils électriques contre les décharges électrostatiques
Ignorer la galerie de produits

Accessoires

125 mm
Puretech
DIK 125x32-Ø8,1

La roue Puretech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes telles que les échafaudages, les chariots de courses, le mobilier et les présentoirs de magasin, les armoires à outils, les équipements d'élimination des déchets, les établis et les équipements de transport. Cette roue présente un diamètre de 125 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique non marquant d'une largeur de 32 mm. Le moyeu mesure 36 mm de longueur et l'axe dispose d'un trou de diamètre 8 mm pour l'assemblage. La structure de la roue est réalisée en tôle d'acier et équipée d'un roulement à billes conique assurant une rotation fluide et durable. La capacité de charge statique atteint 200 kg, tandis que la capacité de charge dynamique est de 100 kg à une vitesse de 3 km/h, offrant ainsi une performance fiable pour les applications mobiles et stationnaires.

125 mm
100 kg
125 mm
100 kg
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
125 mm
125 mm
Agila
2478DYK125P50

La roulette fixe Agila est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier de moyenne épaisseur assurant une structure robuste et durable. La roue, d'un diamètre de 125 mm, est dotée d'un roulement à billes conique garantissant une rotation fluide et précise, et revêtue d'un bandage en caoutchouc semi-élastique de couleur noire possédant des propriétés conductrices d'électricité. Le corps de la roue est constitué de tôle d'acier offrant une excellente résistance mécanique. La hauteur totale de la roulette atteint 160 mm, permettant une intégration optimale dans les systèmes de mobilier et de manutention. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 200 kg et une charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant particulièrement adaptée aux applications exigeantes. L'Agila est spécialement conçue pour les lits de soins, les chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, les environnements hospitaliers, les maisons de retraite et de repos, les chariots de nettoyage professionnels ainsi que le mobilier et les présentoirs de magasin, où fiabilité et performance sont essentielles.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg
Variantes
125 mm
125 mm
Agila
2477DYK125P50

La roulette pivotante à blocage total Agila est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en tôle d'acier avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir conducteur d'électricité, montée sur roulement à billes conique. Le diamètre de roue est de 125 mm et la hauteur hors tout atteint 160 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle est particulièrement adaptée aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels, ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg
Variantes
125 mm
125 mm
Agila
2470DYK125P50

La roulette pivotante Agila est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en tôle d'acier avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir conducteur d'électricité, montée sur roulement à billes conique. Le diamètre de roue est de 125 mm et la hauteur hors tout atteint 160 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle est particulièrement adaptée aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels, ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg