125 mm
Agila
Numéro de commande :
990061933
EAN:
4031582301007
Réf. produit :
2470PJP125R05-32 M6/7 sealed stem-blue
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Options de montage variables
La roulette pivotante Agila est équipée d'une tige ronde destinée à l'assemblage sur diverses structures de support. Le boîtier ...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roulette pivotante Agila est équipée d'une tige ronde destinée à l'assemblage sur diverses structures de support. Le boîtier de la roulette est fabriqué en tôle d'acier de moyenne épaisseur et intègre un mécanisme de pivotement composé d'une double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un diamètre de 125 mm et est constituée d'un corps en polypropylène offrant légèreté et résistance chimique, tandis que la bande de roulement est réalisée en caoutchouc thermoplastique garantissant une adhérence optimale et une usure régulière. Le roulement à billes de précision intégré à la roue permet une rotation sans à-coup et une longévité accrue. La hauteur totale de l'assemblage atteint 163 mm, dimension critique pour l'intégration dans les systèmes de mobilier. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 200 kg et une charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant particulièrement adaptée aux applications exigeantes. L'Agila est spécifiquement conçue pour les lits de soins, les chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, les environnements hospitaliers, les maisons de retraite et de repos, les chariots de nettoyage professionnels ainsi que le mobilier et les présentoirs de magasin.