108 mm
Basetech
Numéro de commande :
199030953
EAN:
4031582320794
Réf. produit :
POR 108x36-Ø12 HL44,4
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Roues à faible usure
La roue Basetech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles et commerciales, présentant un diamètre de ...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roue Basetech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles et commerciales, présentant un diamètre de 108 mm et une largeur de bande de roulement de 36 mm. Le moyeu mesure 44,4 mm de longueur, tandis que l'axe dispose d'un trou de diamètre 12 mm permettant une fixation sécurisée. Cette roue est fabriquée en polypropylène pour le corps, avec une bande de roulement identique au matériau du corps de roue, assurant une homogénéité structurelle. Elle est équipée de roulements à rouleaux garantissant une rotation fluide et durable. En termes de capacité de charge, cette roue supporte une charge statique maximale de 320 kg et une charge dynamique de 160 kg à une vitesse de 4 km/h, la rendant adaptée aux applications nécessitant une fiabilité et une performance constantes.