Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roulette pivotante Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier lourde et dispose d'un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur roulements à rouleaux pour une performance optimale. Le diamètre de roue est de 108 mm et la hauteur totale de la roulette atteint 132 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 200 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 400 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes nécessitant robustesse et fiabilité.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
3470UOJ108P62 T/G-small
EAN
4031582399974
Numéro de matériau S4
990002498
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante
Largeur totale
75 mm
Capacité de charge à 4 km/h
200 kg
Capacité de charge statique
400 kg
Hauteur
132 mm
Plage de température (maximale)
80 °C
Plage de température (minimale)
-25 °C
Poids
0.81 kg
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
9 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)
60 mm
Longueur des trous de la platine (minimum)
77 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
80 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)
77 mm
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
188 mm
Déport
40 mm
Rayon d'encombrement
94 mm
Roue
Dureté du bandage (D)
75 Shore D
Corps de roue
Polyamide
Bandage
Identique au corps de roue
Largeur du bandage
36 mm
Diamètre
108 mm
Largeur du corps de roue
36 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Axe
axe de roue boulonné
Roulement
Roulements rouleaux
Couleur de la roue
Blanc naturel
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
Roues à faible usure
Roues durables avec une usure extrêmement faible
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
108 mm
108 mm
Alpha
3478UOJ108P62 T/G-small

La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire en tôle d'acier, lourde, assurant une fixation robuste et durable. Le corps de roue est fabriqué en polyamide, offrant une excellente résistance mécanique et chimique, tandis que la bande de roulement est identique au corps de roue pour garantir une usure uniforme et une performance optimale. La roue présente un diamètre de 108 mm et repose sur des roulements rouleaux de haute qualité, permettant une rotation fluide et fiable. L'hauteur totale de l'ensemble atteint 132 mm, ce qui en fait une solution compacte adaptée à diverses applications. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 400 kg et une charge dynamique de 200 kg à une vitesse de 4 km/h, la rendant particulièrement appropriée pour les constructeurs automobiles OEM, les chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, la construction de conteneurs, les systèmes électroniques et technologie de salle blanche, la technologie de lutte contre l'incendie, la construction de machines, les systèmes logistiques postaux, les chariots de production et de plateforme, les roll-conteneurs, les armoires à outils, les équipements de transport, les équipements d'élimination des déchets et les établis.

132 mm
108 mm
200 kg
132 mm
108 mm
200 kg