Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roue Basetech est une roue destinée aux roulettes, conçue en polypropylène avec un diamètre de 101,6 mm et une largeur de bande de roulement de 31,75 mm. Le moyeu lisse présente une longueur de 40 mm et un alésage d'axe de 12,1 mm de diamètre. Cette roue supporte une charge statique maximale de 300 kg et une charge dynamique de 150 kg à une vitesse de 3 km/h. Elle est particulièrement adaptée aux applications telles que les roll-conteneurs et le mobilier de magasin, offrant une solution robuste et fiable pour les systèmes de manutention et de présentation commerciale.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
POO4x1.25-Ø0.5 HL 40
EAN
4031582436105
Attributs principaux
Type
Roue
Capacité de charge à 3 km/h
150 kg
Capacité de charge statique
300 kg
Nom du produit
Basetech
Norme
Institut des fabricants de roues et roulettes
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Roue
Dureté du bandage (D)
66 Shore D
Corps de roue
Polypropylène
Bandage
Identique au corps de roue
Diamètre de l’alésage
12.1 mm
Longueur de moyeu
40 mm
Largeur du bandage
31.75 mm
Diamètre
101.6 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Roulement
Moyeu lisse