101.6 mm
Supratech
EAN:
4031582436143
Réf. produit :
PJP4x1.25-Ø9.8 HL41
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Mouvement sans trace
La roue Supratech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes telles que les roll-conteneurs, les chariots ...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roue Supratech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes telles que les roll-conteneurs, les chariots de courses, le mobilier et présentoirs de magasin, les armoires à outils, les établis et les équipements de transport. Cette roue présente un diamètre de 101,6 mm avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique d'une largeur de 31,75 mm, montée sur un corps en polypropylène. Le moyeu mesure 41 mm de longueur et l'alésage de l'axe a un diamètre de 9,8 mm. Équipée d'un roulement à billes de précision, cette roue offre une capacité de charge statique de 226 kg et une capacité de charge dynamique de 113 kg à une vitesse de 3 km/h, garantissant une performance fiable et durable dans les environnements industriels et commerciaux.