101.6 mm
Maxtech
EAN:
4031582436181
Réf. produit :
PAP4x1.25-Ø9.8 HL41
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Mouvement sans trace
La roue Maxtech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 101,6 mm ...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roue Maxtech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 101,6 mm et d'une largeur de bande de roulement de 31,75 mm. Le corps est fabriqué en polypropylène, tandis que la bande de roulement est en polyuréthane injecté, offrant une durabilité et une résistance optimales. Le moyeu mesure 41 mm de longueur avec un alésage d'axe de 9,8 mm de diamètre. Cette roue est équipée d'un roulement à billes de précision assurant une rotation fluide et fiable. Elle supporte une charge statique maximale de 250 kg et une charge dynamique de 125 kg à une vitesse de 3 km/h. La roue Maxtech est adaptée à de nombreuses applications incluant l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires, les constructeurs automobiles OEM, les fabricants de céramique et de verre, la construction de conteneurs, la construction de machines, les chariots de production et de plateforme, les échafaudages, les armoires à outils, les équipements d'élimination des déchets, les établis et les équipements de transport.