101.5 mm
Supratech
EAN:
4031582387520
Réf. produit :
UJL4x2-Ø1/2
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Mouvement sans trace
La roue Supratech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes telles que les roll-conteneurs, les chariots ...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roue Supratech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes telles que les roll-conteneurs, les chariots de courses, le mobilier et présentoirs de magasin, les armoires à outils, les établis et les équipements de transport. Cette roue présente un diamètre de 101,5 mm avec une largeur de bande de roulement de 50,8 mm, offrant une stabilité optimale. Le moyeu mesure 63,5 mm de longueur et l'alésage de l'axe a un diamètre de 12,7 mm. La bande de roulement est fabriquée en caoutchouc thermoplastique pour une durabilité accrue, tandis que le corps est en polyamide pour une légèreté et une résistance combinées. La roue est équipée d'un roulement à rouleaux avec entretoise assurant une rotation fluide et fiable. Elle supporte une charge statique maximale de 316 kg et une charge dynamique de 158 kg à une vitesse de 3 km/h, ce qui la rend particulièrement adaptée aux environnements industriels et commerciaux intensifs.