101.5 mm
Maxtech
EAN:
4031582387568
Réf. produit :
PAL4x2-Ø1/2
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Mouvement sans trace
La roue Maxtech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 101,5 mm ...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roue Maxtech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 101,5 mm et d'une largeur de bande de roulement de 50,8 mm. Le corps de la roue est fabriqué en polypropylène, tandis que la bande de roulement est en polyuréthane injecté, offrant une excellente résistance à l'usure. La roue est équipée d'un roulement à rouleaux avec entretoise, assurant une rotation fluide et durable. Le moyeu mesure 63,5 mm de longueur et l'alésage de l'axe a un diamètre de 12,7 mm. Cette roue supporte une charge statique maximale de 544 kg et une charge dynamique de 272 kg à une vitesse de 3 km/h. Elle est particulièrement adaptée aux applications telles que l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires, les constructeurs automobiles OEM, les fabricants de céramique et de verre, la construction de conteneurs, la construction de machines, les chariots de production et de plateforme, les échafaudages, les armoires à outils, les équipements d'élimination des déchets, les établis et les équipements de transport.