100 mm
Duratech silent
Numéro de commande :
199033627
EAN:
4031582338041
Réf. produit :
UOT 100x36-Ø8,4 HL45
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Roues à faible usure
La roue Duratech silent est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes, présentant un diamètre de 100 mm et un...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roue Duratech silent est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes, présentant un diamètre de 100 mm et une largeur de bande de roulement de 36 mm. Le corps de la roue est fabriqué en polyamide, matériau offrant une excellente résistance et durabilité, tandis que la bande de roulement est identique au corps de roue pour assurer une homogénéité structurelle. Le moyeu mesure 45 mm de longueur et l'alésage de l'axe présente un diamètre de 8,4 mm. Cette roue est équipée d'un roulement à billes de précision amorti, garantissant un fonctionnement silencieux et fluide. En termes de capacité de charge, la roue supporte une charge statique maximale de 500 kg et une charge dynamique de 250 kg à une vitesse de 4 km/h, ce qui en fait une solution fiable pour les applications de manutention et de transport.