Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roue Duratech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes, dotée d'un diamètre de 100 mm et d'un moyeu de 44,4 mm de longueur. L'alésage de l'axe présente un diamètre de 12 mm, permettant une intégration optimale dans les systèmes de roulettes. La bande de roulement, d'une largeur de 36 mm, est fabriquée en polyamide identique au corps de roue, assurant une homogénéité matérielle et une durabilité exceptionnelle. Équipée de roulements à rouleaux, cette roue supporte une charge statique maximale de 400 kg et une charge dynamique de 200 kg à une vitesse de 4 km/h. Elle trouve ses applications dans les domaines variés tels que la construction automobile OEM, la construction de conteneurs, les systèmes électroniques et la technologie de salle blanche, la construction de machines, les chariots de production et de plateforme, les roll-conteneurs, le mobilier et les présentoirs de magasin, ainsi que les équipements de transport.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
UOR100x36-Ø12 HL44,4
EAN
4031582442762
Attributs principaux
Type
Roue
Capacité de charge à 4 km/h
200 kg
Capacité de charge statique
400 kg
Plage de température (maximale)
80 °C
Plage de température (minimale)
-25 °C
Poids
0.18 kg
Nom du produit
Duratech
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Roue
Dureté du bandage (D)
75 Shore D
Corps de roue
Polyamide
Bandage
Identique au corps de roue
Diamètre de l’alésage
12 mm
Longueur de moyeu
44.4 mm
Largeur du bandage
36 mm
Diamètre
100 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Roulement
Roulements rouleaux