100 mm
Duratech
EAN:
4031582442809
Réf. produit :
UOP100x36-Ø8 HL45
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Roues à faible entretien
La roue Duratech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes, dotée d'un diamètre de 100 mm et d'une largeu...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roue Duratech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes, dotée d'un diamètre de 100 mm et d'une largeur de bande de roulement de 36 mm. Le moyeu présente une longueur de 45 mm avec un alésage d'axe de 8 mm de diamètre. Fabriquée en polyamide, cette roue offre une construction robuste avec une bande de roulement identique au corps de roue pour une usure uniforme. Elle est équipée d'un roulement à billes de précision assurant un fonctionnement fluide et fiable. La roue supporte une charge statique maximale de 500 kg et une charge dynamique de 250 kg à une vitesse de 4 km/h. Elle convient parfaitement aux constructeurs automobiles OEM, à la construction de conteneurs, aux systèmes électroniques et technologie de salle blanche, à la construction de machines, aux chariots de production et de plateforme, aux roll-conteneurs, au mobilier et présentoirs de magasin, ainsi qu'aux équipements de transport.