100 mm
Duratech
EAN:
4031582442694
Réf. produit :
UOO100x36-Ø12 HL44,4
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Roues à faible usure
La roue Duratech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, fabriquée en polyamide avec un ...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roue Duratech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, fabriquée en polyamide avec un diamètre de 100 mm et une largeur de bande de roulement de 36 mm. Le moyeu lisse présente une longueur de 44,4 mm et un alésage d'axe de 12 mm, permettant une intégration optimale dans les systèmes de roulettes. Cette roue offre une capacité de charge statique de 400 kg et une capacité de charge dynamique de 200 kg à 4 km/h, la rendant adaptée aux constructeurs automobiles OEM, à la construction de conteneurs, aux systèmes électroniques et technologie de salle blanche, à la construction de machines, aux chariots de production et de plateforme, aux roll-conteneurs, au mobilier et présentoirs de magasin, ainsi qu'aux équipements de transport.