Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roue Elastech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes, dotée d'un diamètre de 100 mm et d'une largeur de bande de roulement de 34 mm. Le moyeu présente une longueur de 44,4 mm avec un alésage d'axe de 20 mm, permettant une intégration optimale dans les systèmes de roulettes. La bande de roulement est constituée de caoutchouc élastique non marquant vulcanisé, offrant une excellente durabilité et une protection des surfaces. Le corps de la roue est fabriqué en polyamide, assurant légèreté et résistance mécanique. Équipée de roulements à rouleaux, cette roue supporte une charge statique de 320 kg et une charge dynamique de 160 kg à 4 km/h. Elle est adaptée à de nombreuses applications incluant les systèmes AMR, les systèmes de navettes automatisées, les constructeurs automobiles OEM, les chariots de restauration, la construction de conteneurs, les technologies de lutte contre l'incendie, la construction de machines, les systèmes logistiques postaux, les chariots de production, les chariots de nettoyage professionnels, les roll-conteneurs, les échafaudages, les armoires à outils, les équipements de transport et les établis.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
UFR100x34-Ø20 Grey
EAN
4031582436679
Attributs principaux
Type
Roue
Capacité de charge à 4 km/h
160 kg
Capacité de charge statique
320 kg
Plage de température (maximale)
80 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
0.25 kg
Nom du produit
Elastech
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Roue
Dureté du bandage (A)
64 Shore A
Corps de roue
Polyamide
Bandage
Caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé
Diamètre de l’alésage
20 mm
Longueur de moyeu
44.4 mm
Largeur du bandage
34 mm
Diamètre
100 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Roulement
Roulements rouleaux
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
Roulement silencieux
Versions de roues souples pour un environnement de travail silencieux
Transport à faibles vibrations
Roues extra souples avec bonnes propriétés d’amortissement