100 mm
Elastech
EAN:
4031582436662
Réf. produit :
UFR100x34-Ø20 Blue
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Mouvement sans trace
La roue Elastech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes, dotée d'un diamètre de 100 mm et d'une largeu...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roue Elastech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes, dotée d'un diamètre de 100 mm et d'une largeur de bande de roulement de 34 mm. Le moyeu mesure 44,4 mm de longueur avec un alésage de 20 mm de diamètre, permettant une intégration optimale sur les essieux standards. La bande de roulement est constituée de caoutchouc élastique non marquant vulcanisé, offrant une excellente résistance à l'usure et une protection des surfaces. Le corps de la roue est fabriqué en polyamide pour assurer légèreté et durabilité, tandis que les roulements à rouleaux garantissent une rotation fluide et fiable. Cette roue supporte une charge statique maximale de 320 kg et une charge dynamique de 160 kg à 4 km/h, la rendant adaptée aux systèmes AMR, navettes automatisées, chariots de restauration, conteneurs, machines industrielles, systèmes logistiques, chariots de nettoyage et équipements de transport professionnels.
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
Roulement silencieux
Versions de roues souples pour un environnement de travail silencieux
Transport à faibles vibrations
Roues extra souples avec bonnes propriétés d’amortissement