100 mm
Elastech
EAN:
4031582452891
Réf. produit :
UFR100x34-Ø12 HL44,4 AZUL
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Mouvement sans trace
La roue Elastech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes, dotée d'un diamètre de 100 mm et d'une bande ...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roue Elastech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes, dotée d'un diamètre de 100 mm et d'une bande de roulement en caoutchouc élastique non marquant vulcanisé d'une largeur de 34 mm. Le moyeu mesure 44,4 mm de longueur avec un alésage de 12 mm de diamètre, tandis que le corps est fabriqué en polyamide pour assurer durabilité et légèreté. Équipée de roulements à rouleaux pour une rotation fluide et fiable, cette roue supporte une charge statique maximale de 320 kg et une charge dynamique de 160 kg à une vitesse de 4 km/h. Elle trouve ses applications dans les systèmes AMR, les systèmes de navettes automatisées, la construction automobile OEM, les chariots de restauration, la construction de conteneurs, les technologies de lutte contre l'incendie, la construction de machines, les systèmes logistiques postaux, les chariots de production, les chariots de nettoyage professionnels, les roll-conteneurs, les échafaudages, les armoires à outils, les équipements de transport et les établis.
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
Roulement silencieux
Versions de roues souples pour un environnement de travail silencieux
Transport à faibles vibrations
Roues extra souples avec bonnes propriétés d’amortissement