100 mm
Elastech
Numéro de commande :
199030733
EAN:
4031582070392
Réf. produit :
UFR 100x34-Ø12 HL44,4 tyre-5015
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Mouvement sans trace
La roue Elastech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 100 mm e...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roue Elastech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 100 mm et d'une largeur de bande de roulement de 34 mm. Le moyeu mesure 44,4 mm de longueur avec un alésage de 12 mm de diamètre, permettant une intégration optimale sur les axes standard. La structure combine un corps en polyamide offrant légèreté et résistance chimique avec une bande de roulement en caoutchouc élastique non marquant vulcanisé, garantissant une protection des sols et une durabilité exceptionnelle. Équipée de roulements à rouleaux pour assurer une rotation fluide et fiable, cette roue supporte une charge statique maximale de 320 kg et une charge dynamique de 160 kg à une vitesse de 4 km/h, la rendant idéale pour les applications de manutention et de mobilité industrielle.
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
Roulement silencieux
Versions de roues souples pour un environnement de travail silencieux
Transport à faibles vibrations
Roues extra souples avec bonnes propriétés d’amortissement