100 mm
Maxtech
EAN:
4031582426953
Réf. produit :
UAR100x36H45
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
La roue Maxtech est un composant de roulette conçu pour les applications industrielles et commerciales, offrant des performances...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roue Maxtech est un composant de roulette conçu pour les applications industrielles et commerciales, offrant des performances fiables et durables. Cette roue présente un diamètre de 100 mm avec une bande de roulement d'une largeur de 36 mm, garantissant une surface de contact optimale pour une distribution uniforme des charges. Le moyeu mesure 45 mm de longueur, assurant une stabilité structurelle adéquate, tandis que l'axe dispose d'un trou de diamètre 12 mm permettant une fixation sécurisée sur les châssis de roulettes standards. En termes de capacité de charge, cette roue supporte une charge dynamique maximale de 200 kg à une vitesse de 3 km/h, ce qui la rend appropriée pour les environnements de manutention légère à modérée. Les dimensions compactes et la robustesse de cette roue en font une solution idéale pour les applications nécessitant mobilité et fiabilité.