Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roue Maxtech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 100 mm et d'une largeur de bande de roulement de 30 mm. Le corps de la roue est fabriqué en polyamide, tandis que la bande de roulement est en polyuréthane injecté, offrant une durabilité et une résistance optimales. Le moyeu mesure 44,4 mm de longueur avec un alésage d'axe de 12 mm de diamètre, et la roue est équipée de roulements à rouleaux pour assurer un fonctionnement fluide et fiable. Cette roue supporte une charge statique maximale de 300 kg et une charge dynamique de 150 kg à une vitesse de 4 km/h, ce qui la rend idéale pour les chariots de production, les équipements de transport, les armoires à outils, les établis et diverses applications dans l'industrie aérospatiale, automobile, la construction de machines et les équipements d'élimination des déchets.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
UAR100x30-Ø12 HL44,4 BURDEOS
EAN
4031582442526
Attributs principaux
Type
Roue
Capacité de charge à 4 km/h
150 kg
Capacité de charge statique
300 kg
Plage de température (maximale)
80 °C
Plage de température (minimale)
-25 °C
Poids
0.21 kg
Nom du produit
Maxtech
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Roue
Dureté du bandage (D)
40 Shore D
Corps de roue
Polyamide
Bandage
Polyuréthane, injecté
Diamètre de l’alésage
12 mm
Longueur de moyeu
44.4 mm
Largeur du bandage
30 mm
Diamètre
100 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Roulement
Roulements rouleaux