100 mm
Maxtech
Numéro de commande :
199029592
EAN:
4031582323092
Réf. produit :
UAR 100x32-Ø12 HL44,4
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Mouvement sans trace
La roue Maxtech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 100 mm et...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roue Maxtech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 100 mm et d'une largeur de bande de roulement de 32 mm. Le corps de la roue est fabriqué en polyamide, offrant une excellente résistance mécanique, tandis que la bande de roulement est en polyuréthane injecté, garantissant une durabilité optimale et une adhérence fiable. Le moyeu présente une longueur de 44,4 mm et l'axe dispose d'un trou de diamètre 12 mm pour une fixation sécurisée. Cette roue est équipée de roulements à rouleaux assurant une rotation fluide et précise. En termes de capacité de charge, la roue supporte une charge statique maximale de 300 kg et une charge dynamique de 150 kg à une vitesse de 4 km/h, ce qui la rend adaptée aux environnements de travail intensifs.