Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roue Maxtech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 100 mm et d'une largeur de bande de roulement de 40 mm. Le moyeu présente une longueur de 44 mm avec un alésage d'axe de 15 mm de diamètre. La structure est composée d'un corps en polyamide associé à une bande de roulement en polyuréthane injecté, garantissant durabilité et performance. Équipée d'un roulement à billes de précision, cette roue offre une capacité de charge statique de 300 kg et une capacité de charge dynamique de 150 kg à 3 km/h. Elle est particulièrement adaptée aux secteurs de l'industrie aérospatiale, des équipements aéroportuaires, des constructeurs automobiles OEM, des fabricants de céramique et de verre, de la construction de conteneurs, de la construction de machines, des chariots de production et de plateforme, des échafaudages, des armoires à outils, des équipements d'élimination des déchets, des établis et des équipements de transport.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
UAP100x40-Ø15 HL44 BURDEOS
EAN
4031582442564
Attributs principaux
Type
Roue
Capacité de charge à 3 km/h
150 kg
Capacité de charge statique
300 kg
Plage de température (maximale)
80 °C
Plage de température (minimale)
-40 °C
Poids
0.23 kg
Nom du produit
Maxtech
Norme
EN12530 - Roulettes d’appareils
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Roue
Dureté du bandage (D)
40 Shore D
Corps de roue
Polyamide
Bandage
Polyuréthane, injecté
Diamètre de l’alésage
15 mm
Longueur de moyeu
44 mm
Largeur du bandage
40 mm
Diamètre
100 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Roulement
Roulement à billes de précision