Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roue Maxtech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 100 mm et d'une largeur de bande de roulement de 30 mm. Le corps est fabriqué en polyamide offrant une durabilité optimale, tandis que la bande de roulement en polyuréthane injecté assure une excellente résistance à l'usure et une traction fiable. Le moyeu lisse présente une longueur de 44,4 mm avec un alésage d'axe de 12 mm, permettant une intégration facile sur les systèmes de roulettes standards. Cette roue supporte une charge statique maximale de 300 kg et une charge dynamique de 150 kg à une vitesse de 4 km/h, la rendant idéale pour les environnements de production intensifs. Elle convient particulièrement aux applications dans l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires, la construction automobile OEM, la fabrication de céramique et de verre, la construction de conteneurs, la construction de machines, les chariots de production et de plateforme, les échafaudages, les armoires à outils, les équipements d'élimination des déchets, les établis et les équipements de transport.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
UAO100x30-Ø12 HL44,4 BURDEOS
EAN
4031582442281
Attributs principaux
Type
Roue
Capacité de charge à 4 km/h
150 kg
Capacité de charge statique
300 kg
Plage de température (maximale)
80 °C
Plage de température (minimale)
-25 °C
Poids
0.19 kg
Nom du produit
Maxtech
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Roue
Dureté du bandage (D)
60 Shore D
Corps de roue
Polyamide
Bandage
Polyuréthane, injecté
Diamètre de l’alésage
12 mm
Longueur de moyeu
44.4 mm
Largeur du bandage
30 mm
Diamètre
100 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Roulement
Moyeu lisse