Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roue Maxtech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 100 mm et d'une largeur de bande de roulement de 30 mm. Le corps de la roue est fabriqué en polyamide, tandis que la bande de roulement est en polyuréthane injecté, offrant une excellente résistance à l'usure et une durabilité optimale. L'alésage de l'axe présente un diamètre de 12 mm, avec une longueur de moyeu de 44,4 mm, permettant une intégration facile dans les systèmes de roulettes standards. La roue est équipée de roulements à rouleaux en acier inoxydable, garantissant une fiabilité accrue et une résistance à la corrosion. Elle supporte une charge statique maximale de 300 kg et une charge dynamique de 150 kg à une vitesse de 4 km/h. Cette roue est particulièrement adaptée aux applications telles que l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires, les constructeurs automobiles OEM, les fabricants de céramique et de verre, la construction de conteneurs, la construction de machines, les chariots de production et de plateforme, les échafaudages, les armoires à outils, les équipements d'élimination des déchets, les établis et les équipements de transport.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
UAD100x30-Ø12 HL44,4 BURDEOS
EAN
4031582452839
Attributs principaux
Type
Roue
Capacité de charge à 4 km/h
150 kg
Capacité de charge statique
300 kg
Plage de température (maximale)
80 °C
Plage de température (minimale)
-25 °C
Poids
0.23 kg
Nom du produit
Maxtech
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Roue
Dureté du bandage (D)
42 Shore D
Corps de roue
Polyamide
Bandage
Polyuréthane, injecté
Diamètre de l’alésage
12 mm
Longueur de moyeu
44.4 mm
Largeur du bandage
30 mm
Diamètre
100 mm
Roulement
Roulements rouleaux, inoxydable