Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roue Maxtech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 100 mm et d'une largeur de bande de roulement de 32 mm. Le moyeu présente une longueur de 44 mm avec un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. La bande de roulement est fabriquée en polyuréthane injecté, offrant une excellente résistance à l'usure et une durabilité optimale, tandis que le corps de la roue est constitué de polyamide pour assurer une légèreté et une rigidité appropriées. Les roulements à rouleaux inoxydables garantissent une rotation fluide et une fiabilité accrue dans les environnements corrosifs. Cette roue supporte une charge statique maximale de 300 kg et une charge dynamique de 150 kg à une vitesse de 4 km/h, ce qui la rend adaptée aux applications de manutention et de transport intensif.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
UAD 100x32-Ø12 HL44 natural/3004
EAN
4031582322750
Numéro de matériau S4
199034134
Attributs principaux
Type
Roue
Capacité de charge à 4 km/h
150 kg
Capacité de charge statique
300 kg
Plage de température (maximale)
80 °C
Plage de température (minimale)
-25 °C
Poids
0.23 kg
Nom du produit
Maxtech
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Roue
Dureté du bandage (A)
92 Shore A
Dureté du bandage (D)
42 Shore D
Corps de roue
Polyamide
Bandage
Polyuréthane, injecté
Diamètre de l’alésage
12 mm
Longueur de moyeu
44 mm
Largeur du bandage
32 mm
Diamètre
100 mm
Largeur du corps de roue
32 mm
Roulement
Roulements rouleaux, inoxydable
Couleur de la roue
Blanc naturel