100 mm
Duratech
Numéro de commande :
199804809
EAN:
4031582322491
Réf. produit :
TOO 100x50-Ø20 HL60
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Roues à faible usure
La roue Duratech est une roue destinée à l'équipement de roulettes, conçue en polyamide haute charge pour offrir une performance...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roue Duratech est une roue destinée à l'équipement de roulettes, conçue en polyamide haute charge pour offrir une performance optimale. Elle présente un diamètre de 100 mm avec une largeur de bande de roulement de 50 mm, identique au matériau du corps de roue. Le moyeu lisse mesure 60 mm de longueur et dispose d'un alésage de 20 mm de diamètre pour l'axe. Cette roue supporte une charge statique maximale de 1200 kg. En conditions dynamiques, elle peut supporter une charge de 600 kg à une vitesse de 6 km/h ou une charge de 720 kg à une vitesse de 4 km/h, ce qui en fait une solution fiable pour les applications de manutention exigeantes.