100 mm
Novatech
EAN:
4031582369588
Réf. produit :
RK.ETP100x40-Ø47x14
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Glissement fluide
La roue Novatech est un élément de roulette conçu pour des applications industrielles et commerciales. Avec un diamètre de 100 m...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roue Novatech est un élément de roulette conçu pour des applications industrielles et commerciales. Avec un diamètre de 100 mm et une largeur de bande de roulement de 40 mm, cette roue offre des dimensions compactes adaptées à diverses configurations de chariots et de plateformes mobiles. La bande de roulement est fabriquée en polypropylène souple, assurant une bonne adhérence et une usure modérée. Cette roue supporte une charge statique maximale de 1000 kg et une charge dynamique de 500 kg à une vitesse de 3 km/h, ce qui en fait une solution fiable pour les environnements exigeant une capacité de charge importante tout en maintenant une mobilité contrôlée.
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
Glissement fluide
Surface de glissement en polypropylène pour planchers souples et surface en téflon pour planchers durs