100 mm
Puretech
EAN:
4031582442403
Réf. produit :
PVR100x35-Ø12 HL44,4
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
La roue Puretech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes telles que les échafaudages, les chariots de c...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roue Puretech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes telles que les échafaudages, les chariots de courses, le mobilier et présentoirs de magasin, les armoires à outils, les équipements d'élimination des déchets, les établis et les équipements de transport. Cette roue présente un diamètre de 100 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir d'une largeur de 35 mm, garantissant une adhérence optimale et une durabilité accrue. Le moyeu mesure 44,4 mm de longueur et s'adapte à un axe de 12 mm de diamètre. La structure du corps est fabriquée en polypropylène, offrant une légèreté combinée à une résistance mécanique. Équipée de roulements à rouleaux, cette roue supporte une charge statique maximale de 150 kg et une charge dynamique de 75 kg à une vitesse de 4 km/h, ce qui en fait une solution fiable pour les environnements industriels et commerciaux.