Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roue Puretech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes telles que les échafaudages, les chariots de courses, le mobilier et présentoirs de magasin, les armoires à outils, les équipements d'élimination des déchets, les établis et les équipements de transport. Cette roue présente un diamètre de 100 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir d'une largeur de 35 mm, garantissant une excellente adhérence et durabilité. Le moyeu lisse en polypropylène offre une rotation fluide et fiable, avec un alésage d'axe de 12 mm et une longueur de moyeu de 44,4 mm. La roue supporte une charge statique maximale de 150 kg et une charge dynamique de 75 kg à une vitesse de 4 km/h, ce qui en fait une solution robuste et polyvalente pour les applications industrielles et commerciales.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
PVO100x35-Ø12 HL44,4
EAN
4031582442342
Attributs principaux
Type
Roue
Capacité de charge à 4 km/h
75 kg
Capacité de charge statique
150 kg
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
0.2 kg
Nom du produit
Puretech
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Roue
Dureté du bandage (A)
85 Shore A
Corps de roue
Polypropylène
Bandage
Caoutchouc semi-élastique, noir
Diamètre de l’alésage
12 mm
Longueur de moyeu
44.4 mm
Largeur du bandage
35 mm
Diamètre
100 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Roulement
Moyeu lisse