100 mm
Basetech
EAN:
4031582390599
Réf. produit :
POR100x36-Ø12 white TFR
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Roues à faible usure
La roue Basetech est une roue destinée aux roulettes de manutention, conçue pour les roll-conteneurs et le mobilier de magasin. ...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roue Basetech est une roue destinée aux roulettes de manutention, conçue pour les roll-conteneurs et le mobilier de magasin. Elle présente un diamètre de 100 mm avec un moyeu de 44,4 mm de longueur et un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. La bande de roulement, d'une largeur de 36 mm, est fabriquée en polypropylène, identique au corps de la roue également en polypropylène. Cette roue est équipée de roulements à rouleaux assurant une performance optimale. Elle supporte une charge statique maximale de 320 kg et une charge dynamique de 160 kg à une vitesse de 4 km/h, ce qui la rend particulièrement adaptée aux applications de transport et de stockage en environnement commercial.