Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roue Basetech est une roue destinée aux roulettes de manutention, conçue pour les roll-conteneurs et le mobilier de magasin. Elle présente un diamètre de 100 mm avec un moyeu de 44,4 mm de longueur et un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. La bande de roulement, d'une largeur de 36 mm, est fabriquée en polypropylène, identique au corps de la roue également en polypropylène. Équipée de roulements à rouleaux assurant une rotation fluide et durable, cette roue supporte une charge statique maximale de 320 kg et une charge dynamique de 160 kg à une vitesse de 4 km/h, ce qui en fait une solution fiable pour les applications de transport et de présentation en environnement commercial.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Artikelnummer
POR100x36-Ø12 HL44,4 NEGRA
EAN
4031582442663
Core attributes
Gehäusetyp
Roue
Tragfähigkeit bei 4 km/h
160 kg
Statische Tragfähigkeit
320 kg
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0.14 kg
Produktname
Basetech
Norm
EN12532 - roulette de manutention
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Wheel
Härte der Lauffläche (D)
65 Shore D
Material des Radkörpers
Polypropylène
Material der Lauffläche
Identique au corps de roue
Achsloch Durchmesser
12 mm
Nabenlänge
44.4 mm
Breite der Lauffläche
36 mm
Durchmesser
100 mm
Fadenschutz
Sans pare-fils
Lager
Roulements rouleaux
special-features-image
Fonctionnalités spéciales