100 mm
Basetech
EAN:
4031582410358
Réf. produit :
POO100x36-Ø12 white
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Roues à faible usure
La roue Basetech est une roue destinée aux roulettes, conçue en polypropylène avec un diamètre de 100 mm et une largeur de bande...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roue Basetech est une roue destinée aux roulettes, conçue en polypropylène avec un diamètre de 100 mm et une largeur de bande de roulement de 36 mm. Le moyeu lisse présente une longueur de 44,4 mm et un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. Cette roue supporte une charge statique maximale de 320 kg et une charge dynamique de 160 kg à une vitesse de 4 km/h. La bande de roulement est fabriquée dans le même matériau que le corps de roue. Cette roue est particulièrement adaptée aux applications telles que les roll-conteneurs et le mobilier et présentoirs de magasin.